CPI-BS-2-1-3-24
CPI-BS-2-1-3-24
Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
2.0
Länge (in)
24.0
Höhe der Aufspannplatte (in)
1.0
Länge (mm)
609.6
Höhe (mm)
50.8
PublishedDate
1704233460000
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Material
Urethane
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top