CPI-BS-3-1-2-24
CPI-BS-3-1-2-24
Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
24.0
Höhe (in)
3.0
Höhe der Aufspannplatte (in)
1.0
Länge (mm)
609.6
Höhe (mm)
76.2
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Urethane
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Back to Top