CPI-BS-3-1_8-3-24
CPI-BS-3-1/8-3-24
Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe der Aufspannplatte (in)
0.13
Höhe (in)
3
Länge (in)
24
Länge (mm)
609.6
Höhe (mm)
76.2
Material
Urethane
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top