CPI-BS-5-1-1-24
CPI-BS-5-1-1-24
Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe der Aufspannplatte (in)
1.0
Höhe (in)
5.0
Länge (in)
24.0
Länge (mm)
609.6
Höhe (mm)
127.0
Produkt Typen
Kunsstoffblock
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Urethane
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top