CPI-BS-5-1-2-24
CPI-BS-5-1-2-24
Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
24.0
Höhe der Aufspannplatte (in)
1.0
Höhe (in)
5.0
Höhe (mm)
127.0
Länge (mm)
609.6
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
PublishedDate
1704224640000
DistributorGroup
End Effectors
Material
Urethane
Back to Top