CPI-BS-6-1-1-24
CPI-BS-6-1-1-24
Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe der Aufspannplatte (in)
1.0
Länge (in)
24.0
Höhe (in)
6.0
Höhe (mm)
152.4
Länge (mm)
609.6
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1704225060000
Material
Urethane
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top