CPI-BS-6-1-2-24
CPI-BS-6-1-2-24
Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
24.0
Höhe (in)
6.0
Höhe der Aufspannplatte (in)
1.0
Länge (mm)
609.6
Höhe (mm)
152.4
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Material
Urethane
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Back to Top