CPI-CL-25EX-238F-90
CPI-CL-25EX-238F-90
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
0.98
Gewicht (lb)
3.64
Gewicht (kg)
1.65
Rohrdurchmesser (mm)
25
Rohr Durchmesser
2,50 mm
Produkt Typen
Anschlussflansch
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Back to Top