CPI-DBD-42-SCMB-050M
CPI-DBD-42-SCMB-050M
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
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
1.87
Hub (in)
2
Länge (in)
12.12
Gewicht (kg)
0.85
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Hub (mm)
50
Länge (mm)
307.8
Sensordurchmesser (mm)
42
Vakuum Anschluss
3/8 G
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Scheidewand - Gewinde
1 1/2-18 Feingewinde
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Back to Top