CPI-EC-60B
CPI-EC-60B
Profil Verschlussklappe
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
2.36
Gewicht (lb)
0.09
Gewicht (kg)
0.04
Rohrdurchmesser (mm)
60
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Abdeckung
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
39211390
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top