CPI-ED10-150-075-15
CPI-ED10-150-075-15
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
15.14
Gewicht (lb)
1.45
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (in)
1.5
Apple Core (mm)
19.0
Gewicht (kg)
0.66
Länge (mm)
384.5
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Rohr Durchmesser
1,50 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
silber
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktreihe
Schwenkarme
Apple Core Size
19
Back to Top