CPI-ED10-150-100-14
CPI-ED10-150-100-14
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.50|1.00
Gewicht (lb)
1.41
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.00
Länge (in)
14.21
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
Gewicht (kg)
0.64
Länge (mm)
360.8
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
Produktreihe
Schwenkarme
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
PublishedDate
1704223800000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Oberflächenbehandlung
silber
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top