CPI-ED10-150-100-15
CPI-ED10-150-100-15
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
15.2
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.00
Gewicht (lb)
1.47
Rohrdurchmesser (in)
1.50|1.00
Länge (mm)
386.0
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
Gewicht (kg)
0.67
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Oberflächenbehandlung
silber
Produktreihe
Schwenkarme
Back to Top