CPI-ED10-150-150-10
CPI-ED10-150-150-10
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.50|1.00
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.50
Länge (in)
10.3
Gewicht (lb)
1.17
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|38.1
Rohrkombination (mm)
38.1 / 38.1
Gewicht (kg)
0.53
Länge (mm)
261.5
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Oberflächenbehandlung
silber
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,50 mm
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top