CPI-ED25-40-25-250
CPI-ED25-40-25-250
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.13
Rohrdurchmesser (in)
1.57|0.98
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.98
Länge (in)
10.12
Länge (mm)
257.03
Rohrkombination (mm)
40 / 25
Gewicht (kg)
0.51
Rohrdurchmesser (mm)
40|25
Material
Aluminum
Oberflächenbehandlung
blau
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top