CPI-ED25-40-40-150
CPI-ED25-40-40-150
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
0.9
Rohrdurchmesser (in)
1.57|1.57
Länge (in)
6.35
Rohrkombination (in)
1.57 / 1.57
Länge (mm)
161.4
Rohrdurchmesser (mm)
40|40
Gewicht (kg)
0.41
Rohrkombination (mm)
40 / 40
Rohr Durchmesser
40 mm / 40 mm
Produkt Typen
Schwenkarm
Oberflächenbehandlung
blau
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarme
Back to Top