CPI-ED25-40-40-350
CPI-ED25-40-40-350
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.45
Rohrkombination (in)
1.57 / 1.57
Länge (in)
14.09
Rohrdurchmesser (in)
1.57|1.57
Rohrkombination (mm)
40 / 40
Gewicht (kg)
0.66
Länge (mm)
356.7
Rohrdurchmesser (mm)
40|40
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
40 mm / 40 mm
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
blau
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Produktreihe
Schwenkarme
Back to Top