CPI-EST-90-075-24
CPI-EST-90-075-24
Winkelkonsole
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.31
Apple Core (in)
0.75
Apple Core (mm)
19
Gewicht (kg)
0.14
Apple Core Size
19
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Konsole
Produktreihe
Ablageführungen aus Stahl
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top