CPI-HTW-250-4
CPI-HTW-250-4
Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
8
Weite (in)
8
Rohrdurchmesser (in)
1.77|2.36
Gewicht (lb)
52.97
Höhe (in)
9.84
Rohrdurchmesser (mm)
45|60
Gewicht (kg)
24.02
Höhe (mm)
250
Länge (mm)
203.2
Weite (mm)
203.2
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-45 Profil oder B-60 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Ablage
DistributorGroup
End Effectors
Montage Lochbild
4xM10 auf □ 79.4 mm
Material
Steel
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Back to Top