CPI-HTW-350
CPI-HTW-350
Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
10
Gewicht (lb)
77.5
Höhe (in)
13.78
Weite (in)
10
Gewicht (kg)
35.16
Weite (mm)
254
Länge (mm)
254
Höhe (mm)
350
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Montage Lochbild
6xM10 auf Lochkreis Ø 160 mm
Produkt Typen
Ablage
DistributorGroup
End Effectors
Material
Steel
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top