CPI-HTW-500
CPI-HTW-500
Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
10
Weite (in)
10
Gewicht (lb)
86.8
Höhe (in)
19.69
Gewicht (kg)
39.39
Weite (mm)
254
Höhe (mm)
500
Länge (mm)
254
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Ablage
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Material
Steel
Montage Lochbild
6xM10 auf Lochkreis Ø 160 mm
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top