CPI-MBC-250-4-4
CPI-MBC-250-4-4
Druckluft-Vakuum Verteiler
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
2.50
Gewicht (oz) (oz)
12
Gewicht (g)
340
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Vakuum/Druckluft-Verteiler
Rohr Durchmesser
2,50 in
Eingangsanschluß
3/8 NPT
Verteileranschluß
1/4 NPT x 4
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Verteiler
Back to Top