Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Endeffektoren
PAT Aluminum Tubing

CPI-PAT-1025-06

PAT Aluminum Rohr

DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER CPI-PAT-10T, CPI-PAB-10, LWT-10E. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice

Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 6
Wanddicke (in) 0.25
Durchmesser (in) 1
Durchmesser (mm) 25.4
Wanddicke (mm) 6.35
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 152.4
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Torsions Verdrehung 2.4° @ 100ft-lbs
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Aluminiumrohr
Rohr Durchmesser 1,00 in
lineare Abweichung 0.06" @ 50lb/12.00"
Material Aluminum
Back to Top