CPI-RT-1-4-45
CPI-RT-1-4-45
Neopren Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
1.0
Länge (in)
4.0
Höhe (mm)
25.4
Länge (mm)
101.6
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Material
Neoprene
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1704223140000
Back to Top