CPI-RT-1_2-8-45
CPI-RT-1/2-8-45
Neopren Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
0.5
Länge (in)
8
Höhe (mm)
12.7
Länge (mm)
203.2
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Neoprene
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top