CPI-RT-2-4-45
CPI-RT-2-4-45
Neopren Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
2.0
Länge (in)
4.0
Höhe (mm)
50.8
Länge (mm)
101.6
PublishedDate
1704223560000
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Material
Neoprene
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top