CPI-RT-2-8-45
CPI-RT-2-8-45
Neopren Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
8.0
Höhe (in)
2.0
Länge (mm)
203.2
Höhe (mm)
50.8
DistributorGroup
End Effectors
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Neoprene
Back to Top