CPI-RT-3-4-45
CPI-RT-3-4-45
Neopren Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
4.0
Höhe (in)
3.0
Höhe (mm)
76.2
Länge (mm)
101.6
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Material
Neoprene
Produktfunktion
Robotertooling
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
US
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Produkt Typen
Kunsstoffblock
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top