CPI-SA10-150-150-04
CPI-SA10-150-150-04
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
0.79
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.50
Länge (in)
3.67
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Gewicht (kg)
0.36
Länge (mm)
93.2
Rohrdurchmesser (mm)
31.8
Rohrkombination (mm)
31.8 / 31.8
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Oberflächenbehandlung
silber
Produkt Typen
Schwenkarm
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,50 in
Back to Top