CPI-SA25-40-25-200
CPI-SA25-40-25-200
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.13
Rohrdurchmesser (in)
1.57|0.98
Länge (in)
2.66
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.98
Gewicht (kg)
0.51
Rohrdurchmesser (mm)
40|25
Länge (mm)
67.6
Rohrkombination (mm)
40 / 25
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
PublishedDate
1675365995000
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
blau
Back to Top