CPI-SAP-BM10
CPI-SAP-BM10
Ablageträger
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Gewicht (lb)
0.2
Gewicht (kg)
0.1
max_static_clamp_load_metric
271
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Produktreihe
BodyBuilder-Endeffektor-Winkelstücke
Produkt Typen
Ablage
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Steel
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top