CPI-SGM-10-1260M-RF
CPI-SGM-10-1260M-RF
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
49.61
Gewicht (lb)
6.34
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Gewicht (kg)
2.88
Länge (mm)
1260.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1683651339000
Rohr Durchmesser
1,00 in
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
Produktreihe
Crossbar-Tooling
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top