CPI-SGM-25M-1450M-RR
CPI-SGM-25M-1450M-RR
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
57.09
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Länge (mm)
1450
Rohrdurchmesser (mm)
25
Produktreihe
Crossbar-Tooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
25 mm
PublishedDate
1683651339000
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
Back to Top