CPI-SGM-25M-1800M-L
CPI-SGM-25M-1800M-L
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Länge (in)
70.87
Länge (mm)
1800
Rohrdurchmesser (mm)
25
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
PublishedDate
1683651339000
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
25 mm
Produktreihe
Crossbar-Tooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top