CPI-SGM-ASSY-BT-FL-EL
CPI-SGM-ASSY-BT-FL-EL
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
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
1.18
Gewicht (lb)
4.44
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
2.014
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1683651341000
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Crossbar-Tooling
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top