CPI-SGM-ASSY-BT-FR
CPI-SGM-ASSY-BT-FR
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
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
4.38
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (kg)
1.986
Rohrdurchmesser (mm)
30
Produktreihe
Crossbar-Tooling
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1683651341000
Back to Top