CPI-SGM-ASSY-BT-RL-EL
CPI-SGM-ASSY-BT-RL-EL
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
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
4.44
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (kg)
2.014
Rohrdurchmesser (mm)
30
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
PublishedDate
1683651341000
Produktreihe
Crossbar-Tooling
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top