CPI-SGM-ASSY-FRC
CPI-SGM-ASSY-FRC
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
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
8
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
3.629
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
Produktreihe
Crossbar-Tooling
PublishedDate
1683651343000
Rohr Durchmesser
30 mm
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Back to Top