CPI-SGM-ASSY-RLC-EL
CPI-SGM-ASSY-RLC-EL
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
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
8.5
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
3.856
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produktreihe
Crossbar-Tooling
Rohr Durchmesser
30 mm
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
PublishedDate
1683651343000
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top