CPI-SGM-ASSY-RRC
CPI-SGM-ASSY-RRC
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
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
1.18
Gewicht (lb)
8
Gewicht (kg)
3.629
Rohrdurchmesser (mm)
30
Produktreihe
Crossbar-Tooling
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1683651343000
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
30 mm
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top