CPI-TCA-250-40M
CPI-TCA-250-40M
T-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.57|2.5
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
500
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
200
Rohrkombination (in)
2.50 / 1.57
Gewicht (lb)
2.9
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
271
Gewicht (kg)
1.32
Rohrdurchmesser (mm)
40|63.5
max_static_clamp_load2_metric
271
Rohrkombination (mm)
63.5 / 40
max_static_clamp_load1_metric
677
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
677
Material
Aluminum
Produktreihe
T-Klemmstücke in flacher Bauweise
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
T-Klemmblock
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
2,50 in / 40 mm
Back to Top