CPI-TCA-60M-60M
CPI-TCA-60M-60M
T-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
3.15
Rohrkombination (in)
2.36 / 2.36
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
600.0
max_static_clamp_load_metric
813.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
813.0
Rohrdurchmesser (mm)
60
Rohrkombination (mm)
60 / 60
Gewicht (kg)
1.43
PublishedDate
1674767853000
Material
Aluminum
Produkt Typen
T-Klemmblock
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
60 mm / 60 mm
Produktreihe
T-Klemmstücke in flacher Bauweise
Back to Top