CPI-UT-2-6-85
CPI-UT-2-6-85
Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe der Aufspannplatte (in)
0.13
Länge (in)
6
Höhe (in)
2
Länge (mm)
152.4
Höhe (mm)
50.8
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Material
Urethane
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top