CPI-VSA-ARVR-312-G38
CPI-VSA-ARVR-312-G38
Die von DESTACO patentierte Venturi Typ ARV ermöglicht dem Anwender mit nur einer Druckluftleitung den schnellsten Vakuumaufbau und das schnellste Abblasen in der Industrie. -0,88 bar werden erreicht bei einer Druckluft von 4 bar.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.24
Gewicht (kg)
0.107
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
84148080
Produkt Typen
Venturi Vakuumerzeuger
Befestigung
Block
DistributorGroup
End Effectors
Sensoranschluß
Ja
Produktfunktion
Robotertooling
Anschlussgewinde
1/8 NPT
Schalldämpfer
Ja
Anschlussgewinde (NPT Female)
3/8 G
Material
Aluminum
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Back to Top