CPI-VSA-ARVR-750-G38
CPI-VSA-ARVR-750-G38
Die von DESTACO patentierte Venturi Typ ARV ermöglicht dem Anwender mit nur einer Druckluftleitung den schnellsten Vakuumaufbau und das schnellste Abblasen in der Industrie. -0,88 bar werden erreicht bei einer Druckluft von 4 bar.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.25
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (kg)
0.114
Apple Core (mm)
19
Schalldämpfer
Ja
Anschlussgewinde
1/8 NPT
Produkt Typen
Venturi Vakuumerzeuger
283-HTS_TARIFF_CODE
84148080
Befestigung
0,75 Apple Core (recht)
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Sensoranschluß
Nein
Apple Core Size
19
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 G
Material
Aluminum
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top