CPI-VSA-ARVR-B112-U38
CPI-VSA-ARVR-B112-U38
Die von DESTACO patentierte Venturi Typ ARV ermöglicht dem Anwender mit nur einer Druckluftleitung den schnellsten Vakuumaufbau und das schnellste Abblasen in der Industrie. -0,88 bar werden erreicht bei einer Druckluft von 4 bar.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.28
Gewicht (kg)
0.126
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Venturi Vakuumerzeuger
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 NPT
Sensoranschluß
Nein
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Anschlussgewinde
1/8 NPT
Befestigung
1,12 in. Ball, rechte Hand
Schalldämpfer
Ja
Back to Top