Sackgreifer
DBG100-2-PU6-SP-CP
DBG100-2-PU6-SP-CP
DBG 100 modulare End Effector Sackgreifer ist für die Endstation automatischer Abfüllzellen konzipiert
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
123
Max. Werkstückgewicht (lb)
100
Gewicht (kg)
56
Max. Werkstückgewicht (kg)
45.36
Produkt Typen
Sackgreifer
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Produktreihe
DBG
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Maximale Sackgröße
24x40x6.7 in (610x1016x170 mm)
Anlagenexterne Optionen
Slip Sheet Pick/Valve Package
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Back to Top