Sackgreifer
DBG100-2-SU3-CP
DBG100-2-SU3-CP
DBG 100 modulare End Effector Sackgreifer ist für die Endstation automatischer Abfüllzellen konzipiert
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
112.4
Max. Werkstückgewicht (lb)
100
Gewicht (kg)
51
Max. Werkstückgewicht (kg)
45.36
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Anlagenexterne Optionen
Valve Package
Produktreihe
DBG
Maximale Sackgröße
24x40x6.7 in (610x1016x170 mm)
Produkt Typen
Sackgreifer
Unterstützende Optionen
Spring Back-up
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Back to Top