Sackgreifer
DBG100-2-SU3-PP-CP
DBG100-2-SU3-PP-CP
DBG 100 modulare End Effector Sackgreifer ist für die Endstation automatischer Abfüllzellen konzipiert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Werkstückgewicht (lb)
100
Gewicht (lb)
160.4
Gewicht (kg)
73
Max. Werkstückgewicht (kg)
45.36
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Produkt Typen
Sackgreifer
Maximale Sackgröße
24x40x6.7 in (610x1016x170 mm)
Produktreihe
DBG
Unterstützende Optionen
Spring Back-up
Anlagenexterne Optionen
Pallet Pick/Valve Package
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top