Sackgreifer
DBG100-2-SU3-PP
DBG100-2-SU3-PP
DBG 100 modulare End Effector Sackgreifer ist für die Endstation automatischer Abfüllzellen konzipiert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Werkstückgewicht (lb)
100
Gewicht (lb)
155.4
Gewicht (kg)
71
Max. Werkstückgewicht (kg)
45.36
Maximale Sackgröße
24x40x6.7 in (610x1016x170 mm)
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktreihe
DBG
Produkt Typen
Sackgreifer
Unterstützende Optionen
Spring Back-up
Anlagenexterne Optionen
Pallet Pick
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top